구성 요소 참조

자동 그리퍼 감지

공구 교환장치 | 구성 요소 | 기계 및 플랜트 엔지니어링

공구교환기
시리즈 WWR1000

  • 에너지 전송용 표준화 모듈(예: 유동적, 버스, 신호 전류, 출력 전류 및 기타) 구입 가능
  • 토크 수용 최대 12000Nm에서 최대 핸들링 무게 1000kg용
더 읽어보기
1. 툴체인져
  • 에너지 전송용 표준화 모듈(예: 유동적, 버스, 신호 전류, 출력 전류 및 기타) 구입 가능
  • 토크 수용 최대 12000Nm에서 최대 핸들링 무게 1000kg용
더 읽어보기
Task & Solution

KV-Techniek B.V.의 이 로봇 셀에서는 WWR 툴 체인저를 사용하여 그리퍼를 자동으로 전환합니다. 유클리드 랩스의 3D 카메라는 어떤 유형의 제품이 관련되어 있는지 판단합니다. 그런 다음 ABB 로보틱스 로봇은 이 데이터를 사용하여 올바른 그리퍼를 자동으로 선택하고 해당 그리퍼로 전환합니다. 공구 교환장치의 내부 미디어 피드스루는 압축 공기 및 진공 모두에 적합하므로 이미지 처리, 소프트웨어 및 취급이 결합된 지능형 시스템에서 기계적 연결 고리를 형성합니다.

출처: KV-Techniek BV.

내장 표준 구성 요소

문의하십시오

개인 데이터
메시지